(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Air One-touch Coupler-Screw Type (BF/SOCKET)

Air One-touch Coupler-Screw Type (BF/SOCKET)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      779,269VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
BF12
BF13
BF14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(")
L
(mm)
A
(mm)
T
(φ)

779,269 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/45813PT1/4"

801,291 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT3/85914PT3/8"

823,282 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/26015PT1/2"

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

TYPE Socket Type Original model (Incompatibility: Korean Version) Usage Mounted when air tool is used
H(mm) Hexagon 21 D(φ) Hexagon 24