(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ace Coupler (SOCKET-HN)

Ace Coupler (SOCKET-HN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,871VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
HN21
HN23
HN24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConformation Full Length
(mm)

424,871 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) For Hoses 8Φ58

429,381 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) For Hoses 10Φ59.5

441,802 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) For Hoses 12Φ62.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type Flange Applicable Fluid Air Type Standard
Valve Structure Single Passage Opening Closing Type Type Socket Insertion portion(mm) 17.5