(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MEDIUM LOAD Caster (43 Series/Rotary S/Entry-Level) (4340-4S-C)

MEDIUM LOAD Caster (43 Series/Rotary S/Entry-Level) (4340-4S-C)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      739,276VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
4340-4S-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Specifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)

764,440 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1344220

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Material Engineering plastics Wheel Characteristics None Wheel Width B(mm) 38
Application Logistics, cart Load Category Heavy Load Type Rotation (S)/Entry-level
Material Description PC Caster Type Plate Type Unrestricted

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4340-4S-C in the MEDIUM LOAD Caster (43 Series/Rotary S/Entry-Level) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4340-4S-C trong chuỗi MEDIUM LOAD Caster (43 Series/Rotary S/Entry-Level).

Products like this...

Part Number
4330-3S-C
4350-5S-C
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Specifications (")
(Ø)
Allowable Load
(kg)

739,276 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1153150

794,517 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1615250