(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic Electric Pump (UMP-1/2 Auto)

Hydraulic Electric Pump (UMP-1/2 Auto)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,692,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
UMP-1-2-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

44,692,858 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating fluid Liquid Types of Electric Pumps Screw type How to use Double acting, single acting type separate order required
Standard(HP) 1/2 Applied 50 mm to 150 mm for ordinary rams / for P Vanda Electricity(V) Single phase 220 V only
Flow rate(L) 3 (effective amount 2) Standard accessories Hose 1.8 M Attached Type Sol valve mounting type (automatic)
Weight(kg) 21

Please check the type/dimensions/specifications of the part UMP-1-2-2 in the Hydraulic Electric Pump (UMP-1/2 Auto) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UMP-1-2-2 trong chuỗi Hydraulic Electric Pump (UMP-1/2 Auto).