(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Medium Air Coupler

Medium Air Coupler
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      668,849VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
AM52
AM53
AM54
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(")
L
(mm)
A
(mm)
T
(φ)
H
(mm)
d
(φ)

668,849 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/455.513PT1/4"Hexagon 178

679,861 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PT3/857.514PT3/8"Hexagon 1911.5

708,538 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/259.516PT1/2"Hexagon 2114

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

TYPE Medium Plug Conformation For Hoses Applied Mounted when air tool is used
Type Incompatibility: Korean type B(mm) 35.5 d1(φ) 8.8