(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TSP Coupler (TPF/PLUG)

TSP Coupler (TPF/PLUG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      651,556VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
TPF-01
TPF-02
TPF-03
TPF-04-2
TPF-06
TPF-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNames of Connection Screws

651,556 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/8B

655,475 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/4B

662,317 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/8B

712,488 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1/2B

781,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3/4B

872,519 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1B

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Pressure(kgf/㎠) 0~70 Operating Temperature(℃) -20~100 TYPE Plug