(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hose Band-SUS 304 (Part Number)

Hose Band-SUS 304
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,287VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
HC-9
HC-27
HC-29
HSZ-M-HOSE2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose O.D. Tightening Range (Min)
(mm)
Hose O.D. Tightening Range (Max.)
(mm)
Clamp Diameter Width Standard

14,287 VND

100 Piece(s) Quote 194019~40131-1/2

45,337 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) -2542541310

50,500 VND

20 Piece(s) 4 Day(s) -3053051312

41,090 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 8228~228Mini (Large)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless steel + steel