(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Urethane Plate

Urethane Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      826,796VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage]
・Plate mounted on the die to relieve slip and pressure of the work
in the bending work of the press brake
•Related keywords: Young Urethane, Urethane / Rubber / Sponge / Felt

Part Number
300-300-15T
300-300-20T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThickness
(T)

826,796 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15

994,572 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Urethane Shape / Application Sheet, block, tape Horizontal(mm) 300
Vertical(mm) 300 Usage Plate laying on the die to reduce slipping and pressure flows of work when bending a press brake