(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Circular Dustproof Rubber (Part Number)

Circular Dustproof Rubber
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      28,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
RUB-H1
RUB-H2
RUB-H3
RUB-H4
RUB-H5
RUB-H6
RUB-H7
RUB-H8
RUB-H9
RUB-H10
RUB-H11
RUB-H12
RUB-H13
RUB-H14
RUB-H15
RUB-H16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)

636,941 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 30

481,948 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40

442,337 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50

377,984 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40

374,215 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25

361,064 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 60

351,825 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50

70,750 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 40

321,343 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50

321,343 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40

304,829 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 40

300,975 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30

47,190 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50

33,370 VND

1 Piece(s) Same day 20

41,810 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 50

28,250 VND

1 Piece(s) Same day 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anti-vibration rubber Applications Dustproof / Buffer Operating Characteristics Standard
Connection Type Circular hole Antivibration Rubber Type Round Antivibration Gel Type Rubber sheath
Vibration Absorber Material Natural Rubber Color Black