(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Stainless Steel Hex Bolt 【100-800 PCS】【100-500 Pieces Per Package】

Stainless Steel Hex Bolt 【100-800 PCS】
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,154,715VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
SUS-M8-60
SUS-M10-20
SUS-M10-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread (M) Length L (mm)

4,923,291 VND

1 Pack(s)

500 Pieces Per Package

500 Pieces Per Package

4 Day(s) M860

1,154,715 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) M1020

1,601,442 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) M1045

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detailed Shape Standard Mounting Hole Shape Hexagonal hole Material Stainless
Additional Shape Standard / Fixed hole link