(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane Coil Hose-w/ Coupler (Part Number)

Urethane Coil Hose-w/ Coupler
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      375,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
DBN-M-HOSE1
DBN-M-HOSE2
DBN-M-HOSE3
DBN-M-HOSE4
DBN-M-HOSE5
DBN-M-HOSE6
DBN-M-HOSE7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Length
(m)
A
(mm)
C
(mm)
E
(mm)

375,311 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 585100043034

442,508 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.5105100040042

509,415 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.5107.5123563542

560,482 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.51010140080042

489,152 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812590039060

579,703 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8127.5119059060

645,523 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 81210138078060

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hose Material Urethane Mounting Metal Fittings Both sides Color Yellow_
Other characteristics Return after work. B(mm) 500 D(mm) 100
Operating Pressure(㎏/㎠ at 20℃) 5