(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Urethane Straight Hose-One-touch Hose (Part Number)

Urethane Straight Hose-One-touch Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,156,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
VMC-M-HOSE41
VMC-M-HOSE42
VMC-M-HOSE43
VMC-M-HOSE44
VMC-M-HOSE46
VMC-M-HOSE47
VMC-M-HOSE48
VMC-M-HOSE49
VMC-M-HOSE51
VMC-M-HOSE52
VMC-M-HOSE53
VMC-M-HOSE55
VMC-M-HOSE56
VMC-M-HOSE57
VMC-M-HOSE58
VMC-M-HOSE59
VMC-M-HOSE60
VMC-M-HOSE61
VMC-M-HOSE77
VMC-M-HOSE79
VMC-M-HOSE80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Outer Dia. D
(Ø)
Color

4,002,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Red

4,002,206 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6.510Transparent (including colored ones)

4,002,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Orange

4,002,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6.510Black

4,407,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812Red

4,407,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812Transparent (including colored ones)

4,407,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812Orange

4,407,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 812Black

5,807,928 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1216Transparent (including colored ones)

5,807,928 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) 1216Black

3,156,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 24Red

3,156,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 24Transparent (including colored ones)

3,156,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 24Orange

3,156,360 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 46Red

3,640,279 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Black

3,298,008 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 46Transparent (including colored ones)

3,298,008 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 46Orange

3,298,008 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 46Black

3,640,279 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Red

3,640,279 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Orange

3,640,279 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Standard Hose Material High content of urethane
Mounting Metal Fittings None Length(M) 100