(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Portable Air Hose

Portable Air Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,174,307VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
9.5MM-10M
9.5MM-15M
9.5MM-20M
9.5MM-30M
9.5MM-50M
13MM-10M
13MM-15M
296-012
296-013
296-014
296-015
296-016
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal I.D. d Length
(M)

3,256,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.510

3,378,599 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.515

3,491,228 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.520

3,705,068 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.530

4,138,442 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.550

3,378,599 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1310

3,544,695 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1315

3,174,307 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 810

3,290,761 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 815

3,411,041 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 820

3,611,507 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 830

4,044,881 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 850

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Properties Standard Mounting Metal Fittings Both sides
Metal Fittings Type Etc