(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Hose (for Tacker)

Power Hose (for Tacker)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,036,267VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
296-030
296-032
296-033
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(M)

3,036,267 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10

3,139,937 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20

3,237,326 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Water Nominal I.D. d 6.5 Outer Dia. D(Ø) 10
Properties Flexibility Mounting Metal Fittings Both sides Metal Fittings Type Etc
Hose Material PVC