(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air One-touch Fitting-PUT Type

Air One-touch Fitting-PUT Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      413,425VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PUT4
PUT6
PUT8
PUT10
PUT12
PUT16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose External Diameter
(mm)

413,425 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4

414,204 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 6

414,825 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8

441,049 VND

5 Piece(s) 5 Day(s) 10

446,523 VND

5 Piece(s) 5 Day(s) 12

505,559 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini