(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mold Spring (CB SUPER LOAD O.D. 20)

Mold Spring (CB SUPER LOAD O.D. 20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      286,532VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CB20-100-CORECNT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

286,532 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Free Height Hf(mm) 100 Coil I.D. ID(Ø) 10 Coil O.D. OD(Ø) 20
Spring Constant k(N/mm) 8 Usage For Press Molds Capacity 1EA
Color Brown Deviation (300,000 / Free Field x 50%)(mm) 20 Load (300,000 / Free Field x 50%)(Kgf) 160
Deviation (500,000 / Free Field x 45%)(mm) 18 Load (500,000 / Free Field x 45%)(Kgf) 144 Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)(mm) 16
Load (1,000,000 / Free Field x 40%)(Kgf) 128 Outside diameter tolerance +0㎜~0.7㎜ Inner diameter tolerance +0.7㎜~.01㎜
Free Field Allowance (50 mm or higher) ±0.5㎜ Free Field Allowance (55 mm or higher) ±0.1% Load Tolerance ±10%
Winding direction Right Compression ratio (1 million/free field%) 0.16 Compression ratio (500,000/free field%) 0.18
Compression ratio (300,000/free field%) 0.2 Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 24.0%

Please check the type/dimensions/specifications of the part CB20-100-CORECNT in the Mold Spring (CB SUPER LOAD O.D. 20) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CB20-100-CORECNT trong chuỗi Mold Spring (CB SUPER LOAD O.D. 20).