(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Mold Spring (CH MEDIUM LOAD O.D. 50)

Mold Spring (CH MEDIUM LOAD O.D. 50)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      349,207VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
CH50-60
CH50-70
CH50-80
CH50-90
CH50-100
CH50-125
CH50-150
CH50-175
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Spring Constant k
(N/mm)
Deviation (300,000 / Free Field x 50%)
(mm)
Deviation (500,000 / Free Field x 45%)
(mm)
Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)
(mm)

349,207 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6052.0814.41311.5

357,014 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 7044.6416.815.113.4

562,888 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8039.0619.217.315.4

389,923 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 9034.7821.619.417.3

401,524 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10031.252421.619.2

466,377 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12525302724

488,057 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15020.833632.428.8

508,928 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 17517.854237.833.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Coil I.D. ID(Ø) 25 Coil O.D. OD(Ø) 50 Usage For Press Molds
Capacity 1EA Color Green Load (300,000 / Free Field x 50%)(Kgf) 750
Load (500,000 / Free Field x 45%)(Kgf) 675 Load (1,000,000 / Free Field x 40%)(Kgf) 600 Outside diameter tolerance +0㎜~0.7㎜
Inner diameter tolerance +0.7㎜~.01㎜ Free Field Allowance (50 mm or higher) ±0.5㎜ Free Field Allowance (55 mm or higher) ±0.1%
Load Tolerance ±10% Winding direction Right Compression ratio (1 million/free field%) 0.192
Compression ratio (500,000/free field%) 0.216 Compression ratio (300,000/free field%) 0.24 Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 28.0%