(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Mold Spring (CF LIGHTEST LOAD O.D. 25)

Mold Spring (CF LIGHTEST LOAD O.D. 25)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      27,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
CF25-25
CF25-30
CF25-35
CF25-40
CF25-45
CF25-50
CF25-55
CF25-60
CF25-65
CF25-70
CF25-75
CF25-80
CF25-90
CF25-100
CF25-125
CF25-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Spring Constant
(N/mm)
Deviation (300,000 / Free Field x 50%)
(mm)
Deviation (500,000 / Free Field x 45%)
(mm)
Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)
(mm)

27,520 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 25412.511.310

362,545 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 303.331513.512

264,542 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 352.8517.515.814

265,258 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 402.5201816

266,221 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 452.2222.520.318

267,497 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5022522.520

269,611 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 551.8227.524.822

272,473 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 601.67302724

273,313 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 651.5432.529.326

274,029 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 701.433531.528

274,588 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 751.3337.533.830

387,918 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 801.25403632

280,249 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 901.114540.536

283,951 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1001504540

289,082 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1250.862.556.350

296,454 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1500.677567.560
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Spring Constant
(N/mm)
Deviation (300,000 / Free Field x 50%)
(mm)
Deviation (500,000 / Free Field x 45%)
(mm)
Deviation (1,000,000 / Free Field x 40%)
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Coil I.D. ID(Ø) 13.5 Coil O.D. OD(Ø) 25 Usage For Injection Mold
Capacity 1EA Color Yellow Load (300,000 / Free Field x 50%)(Kgf) 50
Load (500,000 / Free Field x 45%)(Kgf) 45 Load (1,000,000 / Free Field x 40%)(Kgf) 40 Outside diameter tolerance +0㎜~0.7㎜
Inner diameter tolerance +0.7㎜~.01㎜ Free Field Allowance (50 mm or higher) ±0.5㎜ Free Field Allowance (55 mm or higher) ±0.1%
Load Tolerance ±10% Winding direction Right Compression ratio (1 million/free field%) 0.4
Compression ratio (500,000/free field%) 0.45 Compression ratio (300,000/free field%) 0.5 Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 58.0%
Close

Comparison list