(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ball Plunger【10 Pieces Per Package】

Ball Plunger
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
BPJHJ-M6-13-1.0
BPJHJ-M8-15-1.25
BPJHJ-M10-16-1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke S
(mm)
Outer Dia. M
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)
Full Length (L)
(mm)
M*P d B Load (min)
(N(kgf))
Load (max)
(N(kgf))

216,421 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) 0.864.914.713M6*P1.03.22.534.9(0.5)14.7(1.5)

239,828 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

Available 4 Day(s) 1.086.919.615M8*P1.254.02.546.9(0.7)19.6(2.0)

657,570 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) 1.2108.824.516M10*P1.55.53.058.8(0.9)24.5(2.5)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke S
(mm)
Outer Dia. M
(mm)
Initial Load
(N)
Max. Load
(N)
Full Length (L)
(mm)
M*P d B Load (min)
(N(kgf))
Load (max)
(N(kgf))

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Lock None Main Body Surface Treatment None Tip Surface Treatment None
Tip Heat Treatment None
Close

Comparison list