(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Repair Set

Repair Set
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,000,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
4-0.7-1
5-0.8-1
6-1.0-1
8-1.25-1
10-1.5-1
12-1.75-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Dia. M (after insertion)
(mm)
Standard

1,021,396 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 4M4×0.7

1,000,560 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 5M5×0.8

1,016,217 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 6M6×1.0

1,136,053 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 8M8×1.25

1,216,827 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 10M10×1.5

1,380,984 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 12M12×1.75

Loading...Tải…

  1. 1