(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel mesh panel

Steel mesh panel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      342,195VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· For tidying up small items in kitchens or rooms. (Chrome plating finish)

 
Part Number
KJ453-1
KJ633-1
KJ643-1
KJ943-1
KJ963-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Size
(mm)

439,679 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Square450×450

342,195 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Rectangle600×300

507,168 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Rectangle600×450

822,118 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Rectangle900×450

942,099 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Rectangle900×600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wall/Window hardware/Shelf type Mesh Panel Material Steel (Chrome plating) Wire diameter(mm) φ6
Mesh(mm) φ2.5 Net part pitch(mm) 50