(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· With just one of your ideas, the interior expanse steadily widens
Wall/Window hardware/Shelf type | Mesh Panel | Shape | Rectangle | Size(mm) | 1800×450 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Material | Steel | Number of circuits(months) | 1 |
Types | Panel | Reference Page | P.160 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PJ1845-1 in the Interior mesh panel series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJ1845-1 trong chuỗi Interior mesh panel series.