(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Aluminum (A6063) flat bar. (Black anodized finishing)
Note: Available from 1 pc. and up.
Finish Method | Cut (unfinished) | Material | A6063 | Size (overall length)(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Black Anodize |