(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Angle (B2 Anodized), MA Series

Aluminum Angle (B2 Anodized), MA Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      153,595VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Product Description

Angled material produced by extrusion molding.

 
Part Number
AA15154
AA20204
AA25254
AA30304
AA30306
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPlate Thickness
(mm)
Side A
(mm)
Side B
(mm)

153,595 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 21515

256,341 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 32020

281,220 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 32525

319,026 VND

1 Piece(s) Same day 33030

182,910 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.23030

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material A6063 Surface Treatment B2 Alumite (Clear Anodize) Full Length(mm) 995
Specifications Equilateral Angles