(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

BACS Thick Plate Series Mini Metal Plate (Mini) Brass

BACS Thick Plate Series Mini Metal Plate (Mini) Brass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      215,407VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Thin plate (t 0.3) of brass material (C2801P). Only size is 300x225.
* Available from 1 pc. and up.

 
Part Number
MB353
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

215,407 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Finish Method Cut (unfinished) Material C2801P Size (Plate Thickness)(mm) 0.3
Size (overall length)(mm) 300 Size (Width)(mm) 225 1P Qty.(pcs.) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MB353 in the BACS Thick Plate Series Mini Metal Plate (Mini) Brass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MB353 trong chuỗi BACS Thick Plate Series Mini Metal Plate (Mini) Brass.