(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Polystyrene (PS) plate material (thickness: 0.5 mm and 1.0 mm).
*Quantity: Available in single or multiple quantities.
[Features]
· Lightweight (specific gravity: 1.1) and strong.
· Superior strength and gloss compared to PVC plate. Contains no chlorine — does not generate dioxins even when incinerated.
· Deformation temperature: 73°C
Material | Polystyrene (PS) | Grade | Standard | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Hole Machining | No Hole Machining | Size (Plate Thickness)(mm) | 1 | Size (Longitudinal)(mm) | 450 |
Size (Lateral)(mm) | 300 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PS4031-2 in the PS (Polystyrene) Sheet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PS4031-2 trong chuỗi PS (Polystyrene) Sheet.