(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
*Quantity: Available in single or multiple quantities.
[Features]
· Can be sorted according to the color of the labels.
· The actual color of UniSunday® may differ to the color shown in the images.
· Specific gravity: 0.7 — floats in water.
Material | Vinyl Chloride (PVC) | Grade | Standard | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Hole Machining | No Hole Machining | Size (Plate Thickness)(mm) | 3 | Size (Longitudinal)(mm) | 900 |
Size (Lateral)(mm) | 450 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HE8943-7 in the PVC Foam series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HE8943-7 trong chuỗi PVC Foam.