(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Color migration does not occur.
· Rubber has elasticity at normal temperature, for anti-slip/anti-vibration and soundproofing effects.
· Excellent heat resistance weathering, weatherproofing, and chemical resistance.
· When burned, it does not emit toxic gases
Types of safety and protection goods | Non-Slip | Specifications | Anti-vibration/Anti-noise | Shape | Rectangle |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | 50×300 | Color | Brown | Thickness(mm) | 1 |
Material | Elastomer rubber | Number of circuits(months) | 1 | With Adhesion | W/ Adhesive Tape |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EG2-61T in the Elastomer Rubber Panel with Adhesive Tape series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EG2-61T trong chuỗi Elastomer Rubber Panel with Adhesive Tape.