(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Substantial rubber material
Part Number |
---|
WB10-51 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
34,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Types of safety and protection goods | For Vibration Proofing | Specifications | Vibration Damping Proofing | Shape | Square |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | 50×50 | Color | Black | Edge | Available |
Thickness(mm) | 10 | Material | Rubber | Number of circuits(months) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WB10-51 in the UNI-Holiday (Rubber With Anti-Vibration Lines on Both Sides) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WB10-51 trong chuỗi UNI-Holiday (Rubber With Anti-Vibration Lines on Both Sides).