(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Leg (With Screw)【4 Pieces Per Package】

Rubber Leg (With Screw)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      27,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·Replacement cable connecting single-action fan for air conditioned clothes with battery. ·AZ-865931 Air Conditioned Clothes *○R * Cable (RD9261)

 
Part Number
KG-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

27,360 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Rubber Feet Main Body Material Rubber Width W(mm) 10
Main Body Height h(mm) 5 1P Qty.(pcs.) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part KG-100 in the Rubber Leg (With Screw) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KG-100 trong chuỗi Rubber Leg (With Screw).