(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ionizing Blower miniON2

Ionizing Blower miniON2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,387,660VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Ion-balance control featuring unique auto-ion balancing technology provides safe, high-speed static elimination

Part Number
MI2-24V
MI2-100V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications

17,387,660 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more -

19,425,704 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more AC adapter enclosed (supplied cable rating 125 VAC)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fan Shape Additional Function Air Filters / Air Volume Adjustment Air Consumption Amount(m3/min) 1.2
Ion Balance ±10V Ion Balance Method Auto Power Unit Viscera
Input Voltage DC24V