(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HP Series, Clamp Chain

HP Series, Clamp Chain

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      583,906VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Many reliable Irie Koken products available from Misumi VONA.

 
Part Number
HP1025
HP1040
HP1050
HP1063
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Flange Size (Nominal)

583,906 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25

609,902 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 40

652,645 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 50.0

919,583 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 63.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Type Chains Clamp Material Aluminum