(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

VP Series Single-Action Coupling

VP Series Single-Action Coupling

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      238,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Many reliable Irie Koken products available from Misumi VONA.

[Features]
· With the IKC, the VP series (10 sizes) (for vacuum piping) and the HP series (8 sizes) (for high pressure piping) are available as standard as pipe fittings (ISO standard, NW-FK).
· No need for bolts or nuts. This can be easily attached and removed by simply inserting the internally tapered part of the coupling into the tapered part of the flange and turning the thumbscrew.
· A heating temperature of up to 150°C can be used.
He leak quantity is 1×10⁻⁹ Pa • m³/s or lower.

Part Number
VP1016N
VP1025N
VP1040N
VP1100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Type Applicable Flange Size (Nominal)

287,703 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Standard16

287,703 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Standard25

238,473 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Standard40

2,355,520 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Chains100.0
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Type Applicable Flange Size (Nominal)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Material Aluminum
Close

Comparison list