(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.
Part Number |
---|
ICF152VPLG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
52,221,376 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Shape | View port | Material | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
Standard Size | 152 |