(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ICF Standard Swagelok Adapter

ICF Standard Swagelok Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,778,195VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a versatile inch fitting and an adapter that can be converted with a single action.
[Features]
・ Standardized by 1/4, 3/8, 1/2 inch, ICF34, 70
[Applications]
・ Vacuum vessel piping system

Part Number
ICF34SW1/2
ICF34SW1/4
ICF34SW1/8
ICF34SW1/16
ICF34SW3/8
ICF70SW1/2
ICF70SW1/4
ICF70SW3/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Size Length L
(mm)
Tube Diameter / Fitting
(inch)

4,598,910 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [34] ICF3454.31/2

3,778,195 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [34] ICF3440.61/4

4,495,338 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [34] ICF34-1/8

4,677,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [34] ICF34-1/16

4,088,422 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [34] ICF3445.23/8

4,756,089 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [70] ICF7054.31/2

3,937,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [70] ICF7040.61/4

4,375,813 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more [70] ICF7045.23/8

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Adapter Type Swagelok Type Adapter Fitting Type Adapter
Material SUS304