(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.
[Features]
· Used to change the angle of pipes, for example.
· ICF34 to ICF253 available as standard products.
· We respond quickly to a request for customization such as change in dimensions.
Part Number |
---|
ICF34EL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Size | Pipe O.D. C (φ) | I.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,607,837 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [34] 34 | 19.1 | 15.7 |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | Elbow | Material | SUS304 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part ICF34EL in the ICF Standard 90° Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ICF34EL trong chuỗi ICF Standard 90° Elbow.
Part Number |
---|
ICF114EL |
ICF152EL |
ICF70EL |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Size | Pipe O.D. C (φ) | I.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,228,604 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | [114] 114 | 63.5 | 60.2 | ||
25,362,268 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [152] 152 | 101.6 | 95.6 | ||
4,335,971 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [70] 70 | 38 | 35 |