(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.
Part Number |
---|
ICF70/VG50NI |
ICF114/VG65NI |
ICF152/VG150NI |
ICF203/VG100NI |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Size | Length L (mm) | Conversion Flange Standard | Pipe O.D. C (φ) | I.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,610,639 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [70] ICF70 | 60 | VG50 | 42.7 | 39.4 | ||
10,322,663 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | [114] ICF114 | 100 | VG65 | 63.5 | 60.2 | ||
17,587,320 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | [152] ICF152 | 120 | VG150 | 101.6 | 95.6 | ||
21,514,040 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | [203] ICF203 | 120 | VG100 | 114.3 | 108.3 |
Loading...Tải…
Adapter Type | JIS VG | Type | Adapter | Fitting Type | Nipple |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS304 |