(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.
Part Number |
---|
ICF34FDS |
ICF70FDS |
ICF114FDS |
ICF152FDS |
ICF203FDS |
ICF253FDS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Size | Bolt Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
2,195,443 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [34] 34 | 4.3 | ||
3,111,793 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [70] 70 | 6.7 | ||
7,259,739 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [114] 114 | 8.3 | ||
12,443,103 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [152] 152 | 8.5 | ||
14,249,382 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [203] 203 | 8.5 | ||
21,199,878 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [253] 253 | 8.5 |
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Shape | Double edges | Flange Type | fixation |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS304 |