(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NW/KF Standard Conversion Center Ring

NW/KF Standard Conversion Center Ring
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      630,733VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

Part Number
NW16/10RCRSV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

630,733 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Center Rings Center Ring Type Center Rings Standard Size NW/KF16
Center Ring (or Inner Ring) Material SUS316L Material of O Ring Viton Connection Flange Size 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part NW16/10RCRSV in the NW/KF Standard Conversion Center Ring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NW16/10RCRSV trong chuỗi NW/KF Standard Conversion Center Ring.