(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

NW/KF Standard Gauge Port

NW/KF Standard Gauge Port
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,742,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・ Highly versatile, for ø15 and ø18, NW / KF16 to NW / KF50 are standardized
[Applications]
・ It is used for vacuum vessel piping system

Part Number
NW16GP15
NW16GP18
NW25GP15
NW25GP18
NW40GP15
NW40GP18
NW50GP15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D. C
(mm)
Standard Size Length L
(mm)

2,742,320 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15NW(KF)1643

4,236,159 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 18NW(KF)1667

2,981,368 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 15NW(KF)2568

4,353,994 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 18NW(KF)2558

3,647,180 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15NW(KF)4043

4,511,173 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 18NW(KF)4058

3,961,342 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15NW(KF)5043
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe O.D. C
(mm)
Standard Size Length L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Material SUS304 Adaptor Type Gage Ports
Close

Comparison list