(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is used for mounting boats for vacuum gauges, exhaust connection ports, etc.
[Features]
・ NW / KF16 to NW / KF50 are standardized
[Applications]
・ Vacuum vessel piping system
Part Number |
---|
NW25RTE16 |
NW40RTE16 |
NW40RTE25 |
NW50RTE25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pipe O.D. C (mm) | I.D. D (mm) | Standard Size | Flange Size Small Dia. or Conversion Destination Dia. | Length L (mm) | Pipe Outer Diameter C1 (mm) | I.D. D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,481,075 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25.4 | 22.1 | NW(KF)25 | NW(KF)16 | 51.4 | 19.05 | 15.8 | ||
5,335,625 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 38.1 | 34.8 | NW(KF)40 | NW(KF)16 | 61 | 19.05 | 15.8 | ||
5,109,397 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 38.1 | 34.8 | NW(KF)40 | NW(KF)25 | 61 | 35.4 | 22.1 | ||
7,966,552 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 50.8 | 47.5 | NW(KF)50 | NW(KF)25 | 80 | 25.4 | 22.1 |
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | Tees | Material | SUS304 |