(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NW/KF Standard Long Flange (Part Number)

NW/KF Standard Long Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      482,268VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Variety of reliable Cosmotec products available from Misumi VONA.

Part Number
NW16LF50L
NW16LF70L
NW25LF50L
NW25LF70L
NW40LF50L
NW40LF70L
NW50LF50L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Size Length L
(mm)

482,268 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NW(KF)1650

1,279,095 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NW(KF)1670

630,733 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more NW(KF)2550

1,557,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NW(KF)2570

840,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NW(KF)4050

1,865,813 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more NW(KF)4070

960,363 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NW(KF)5050

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Standard Flange Type Long
Material SUS304