(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JIS VG Standard Blank Flange

JIS VG Standard Blank Flange
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      800,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.

Part Number
VG10BK
VG20BK
VG25BK
VG40BK
VG50BK
VG65BK
VG80BK
VG100BK
VG125BK
VG150BK
VG200BK
VG250BK
VG300BK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlange

800,996 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 10.0

920,521 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20.0

989,305 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25.0

1,159,570 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 40.0

1,279,095 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 50.0

1,836,871 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 65.0

2,394,650 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 80.0

3,071,950 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100.0

4,314,847 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 125.0

5,100,151 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 150.0

11,265,146 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 200.0

14,956,196 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 250.0

27,914,704 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 300.0

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Blank Flange Type VG
Material SUS304