(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wide variety of fittings to choose from. COSMOTEC fittings available from MISUMI-VONA.
PVC length is 1 m. Ask for an estimate if you require a longer length.
Application | Vacuum | Material | Soft Vinyl Chloride | Features | Standard / Flexibility |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparency | Length(M) | 1 |