(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is used for connecting to a vacuum pump, mainly for high vacuum.
[Features]
・ Tube end (1/4, 3/8, 1/2), standard fitting end (VCR female) type standard product
Part Number |
---|
FVCR1/4FXT250 |
FVCR1/4FXT500 |
FVCR1/4FXT750 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8,747,136 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 250 | ||
9,336,311 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 500 | ||
10,043,124 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 750 |
Loading...Tải…
Connecting Part Type | Screw | Types | Flexible Tubes | Outer Diameter C(Ø) | 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
I.D. D(Ø) | 5.4 | Minimum Bending Radius (R)(mm) | 15 | Applicable Fluid | Air |