(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
■ Effective for preventing noise across-sectionally as necessary.
Type | Antivibration Pads | Applications | Vibration Damping Proofing | Hardness(Shore A) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Antivibration Rubber Type | Others | Size(mm) | 500 x 500 (standard) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-1012 in the Diamond Mount Series Anti-Vibration Pad, P1000 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-1012 trong chuỗi Diamond Mount Series Anti-Vibration Pad, P1000 Type.
Part Number |
---|
P-1020 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thickness T (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3,162,478 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 |