(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toyo Diamond Mount SeriesW2000

Toyo Diamond Mount SeriesW2000
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,212,445VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The rational design takes vibration decoupling into consideration, and is effective with even relatively large displacements due to the positioning of the rubber slope. ■ Can be installed easily. ■ The stable form of the anti-vibration rubber minimizes the vibration from machines.

 
Part Number
W2035
W2045
W2050
W2100
W2130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompressed Max. Load
(N)
Connection Screw d L
(mm)
Compressed Spring Constant: Kc
(N/mm)
Mounting Screw Length C
(mm)

1,212,445 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 195M103578.525

1,289,540 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 450M125012530

1,329,780 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 735M125018032

3,513,480 VND

1 Piece(s) 56 Day(s) or more 3500M2010043048

5,536,082 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5900M2413059053

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anti-vibration Rubber Applications Vibration Damping Proofing Connection Type Both ends threaded
Antivibration Rubber Type V Shaped Color Black