(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.
[Features]
· Prevents contact by a third party and prevents unauthorized use.
· Prevents the lever band from coming off due to impact or shock when moving.
Part Number |
---|
CTLK-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) | I.D. D (mm) | Height H (H1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,969,643 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 240 | 240 |
Loading...Tải…
Type | Open-Top Tanks | Agitators | None |