(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Small Safety Limit Switch [D4N] (Part Number)

Small Safety Limit Switch [D4N]

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Small Safety Limit Switch [D4N]
  • Small Safety Limit Switch [D4N]
  • Small Safety Limit Switch [D4N]
  • Small Safety Limit Switch [D4N]
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      320,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Safety limit switch standards. Enriched products provided globally

 
Part Number
D4N-4A2G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Main Body Size Environment Plunger Shape Type Roller Lever Shape Type Lever Shape Type Rod Shape Type Acquired Standards Force Required for Push Side O.F.
(N)
Motion to Switching P.T.
(mm)
Angle to Switching P.T
(deg)
Max. Stroke T.T
(mm)
Max. Angle T.T
(deg)
Contact Type Contact Point Type Mechanical Life
(10,000 times)
Rated Operating Voltage
(V)
Rated Conductance Current
(A)
Main Body External Dimension, Width W
(mm)
Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Lever Length R
(mm)
Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Torque necessary for operation, OF
(N·m)
Conduit size Specification of Terminal Details Type O.D. Mounting system Direction of Operation Roller Type Contact format Release key type Lock / release system Built-in Switch Specification AC Rated Voltage DC Rated Voltage

761,946 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)SmallStandard-Variable Roller Levers--TUV / UL / GB(CCC) / EN4.5-18-27-802-circuit Double-break-1500DC125V / DC250V2.5314582.520-66Variable roller lever----M20-1 Conduit Shape 2 Contact Seriesφ17.5×6.8Front mountingSlow action (direct circuit opening operation included)Metal lever / resin roller, foam lock type1NC/1NO-----

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Temperature Range(°C) -30::70 Protection Structure IP67 Mechanical Operation Frequency(times/min or Less) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part D4N-4A2G in the Small Safety Limit Switch [D4N] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D4N-4A2G trong chuỗi Small Safety Limit Switch [D4N].

Products like this...

Part Number
D4N-1126
D4N-112G
D4N-112H
D4N-4A2GR
D4N-4A2H
D4N-4A31
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Main Body Size Environment Plunger Shape Type Roller Lever Shape Type Lever Shape Type Rod Shape Type Acquired Standards Force Required for Push Side O.F.
(N)
Motion to Switching P.T.
(mm)
Angle to Switching P.T
(deg)
Max. Stroke T.T
(mm)
Max. Angle T.T
(deg)
Contact Type Contact Point Type Mechanical Life
(10,000 times)
Rated Operating Voltage
(V)
Rated Conductance Current
(A)
Main Body External Dimension, Width W
(mm)
Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Lever Length R
(mm)
Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Torque necessary for operation, OF
(N·m)
Conduit size Specification of Terminal Details Type O.D. Mounting system Direction of Operation Roller Type Contact format Release key type Lock / release system Built-in Switch Specification AC Rated Voltage DC Rated Voltage

895,093 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) Roller lever typeSmallStandard----EN / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / TUV-------1500------Roller lever type (metal lever, bearing roller)----PG13.5-1-conduit type, general type-------1NC/1NO contact (snap action)120 / 240125 / 250

448,000 VND

1 Piece(s) Same day Roller Lever Type (rotation)SmallStandard-Variable Roller Levers--EN / UL / GB(CCC) / TUV4.5-18-27-802-circuit Double-break-1500DC250V / DC125V2.5314582.520-66Variable roller lever----PG13.5-1 Conduit Shape 2 Contact Seriesφ17.5×6.8Front mountingSnap action (direct circuit opening operation included)Metal lever / resin roller, foam lock type1NC/1NO-----

680,968 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)SmallStandard-Variable Roller Levers--EN / UL / GB(CCC) / TUV4.5-18-27-802-circuit Double-break-1500DC250V / DC125V2.53148.282.532-66Variable roller lever----PG13.5-1 Conduit Shape 2 Contact Seriesφ50×8Front mountingSnap action (direct circuit opening operation included)Metal lever / rubber roller, foam lock type1NC/1NO-----

766,328 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandardStandard / Cold Resistance[Top Plunger] Panel Mounted PlungerVariable Roller Levers--EN / UL / GB(CCC)15918-27-80Mutual insulation double-throw-100DC250V / DC125V2.588.530.59520-66Metal lever φ17.5 × 6.8, resin roller R20-66AC/DC10 - 115V drive type (orange LED)---M20Ground terminal not includedCasterφ17.5×6.84-direction mounting supported (front direction at shipment) / plasticSlow actionResin roller, foam lock type2NC/1NO+2NCGeneral type key (resin)DC24V solenoid lock / mechanical release scheme---

943,920 VND

1 Piece(s) 96 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)StandardStandard / Cold Resistance-Variable Roller Levers--EN / UL / GB(CCC)4.5-18-27-80Mutual insulation double-throwRivet1500DC250V / DC125V / AC100/125V / AC240/250V2.5313064-Metal lever, rubber roller φ50 × 8----M20Ground terminal not included1 Conduit Shape-Front mountingSlow actionRubber roller1NC/1NO-----

481,863 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeSmallStandard[Top Plunger] Top, Plunger---EN / UL / GB(CCC) / TUV6.52-6-2-circuit Double-break-1500DC250V / DC125V2.53131.573.2-Top plunger type (resin plunger)-418.2±0.5-M20-1 Conduit Shape 2 Contact Seriesφ6Front mountingSlow action (direct circuit opening operation included)-1NC/1NO-----