(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-6023) Diameter ø60.5 × Width 100 - 1000 (Part Number)

Steel Roller Conveyor RZ Series (RZ-6023) Diameter ø60.5 × Width 100 - 1000
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
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø60.5. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 1,000 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø60.5, tube wall thickness t2.3, and minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) 100W to 1,000W in increments of 50 mm.
· Machined bearings, high quality frame, with highly corrosion resistant hot dipped steel plate.

Part Number
RZ-6023-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoller Width W
(mm)
Roller Pitch P
(mm)
Machine Length L
(mm)

-

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100 ~ 100075 ~ 200500 ~ 3000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Material Steel Roller Outer Dia. D(Ø) 60.5 Roller Thickness t(mm) 2.3
Application For transporting small items / Medium Load Frame Type Straight Roller Type Straight
Frame Material Steel Frame Surface Treatment ZAM Plating Roller Surface Treatment Hot Zinc Plating
Machine Height H(mm) 101.7 Roller Strength(N / 1pc.) null::3000 Specifications Standard